Publicar produtos
RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona uma iluminação ambiente suave e uniforme.
  • O sistema de montagem de lentes por elevação e rotação facilita a manutenção.
  • Disponível nos diâmetros de 2, 3 e 4 pés.
  • Luminária arquitetônica circular suspensa agrega interesse visual a uma variedade de aplicações.
  • Combine vários tipos de montagem para criar um espaço único e moderno.
  • Cabo de aço aeronáutico elegante ou suporte suspenso
  • Alto desempenho, até 143 lm/W
  • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

    Shielding

    Frosted acrylic lens, .125″ thick.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Suspended. Adjustable steel aircraft cable mounts to 1/4-20 stud provided by others; or use 3/8″ IPS stem and canopy kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarndp-roundarchitectural-pendant
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures