Publicar produtos
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall

    CMH Contour Multi-Function Headwall

    Traduzido por Google,

    Características

    • A forma arquitetônica contornada integra-se perfeitamente aos interiores modernos do hospital.
    • O design discreto atende aos padrões de conformidade da ADA.
    • Atende às recomendações da IES para quartos de pacientes.
    • Os modos de controle independente para cima e para baixo criam um ambiente personalizado.
    • As opções de controlador de baixa tensão e corrente permitem que os pacientes controlem a iluminação ao lado da cama.
    • Parafusos invioláveis ​​são fornecidos para áreas propensas a vandalismo.
    • A opção de luz noturna com temperatura de cor âmbar proporciona uma iluminação suave, auxiliando nos padrões naturais de sono.
    • O acabamento antimicrobiano suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
    • Os acessórios da placa de parede do controlador de baixa tensão proporcionam fácil acesso para os profissionais de saúde.
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacmh-contour-multi-function-headwall
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede