Publicar produtos
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed

    CMR Contour Multi-Function Recessed

    Traduzido por Google,

    Características

    • A forma arquitetônica contornada integra-se perfeitamente aos interiores modernos do hospital.
    • As funções de iluminação ambiente, de exame, de leitura e noturna adaptam a luz às necessidades do paciente e da equipe.
    • A baixa taxa de crescimento ultravioleta (UGR) melhora o conforto visual em ambientes com iluminação ambiente, de leitura e noturna.
    • Controles opcionais de baixa tensão para cabeceira e parede, para acesso conveniente às funções de iluminação.
    • A opção de luz noturna com temperatura de cor âmbar cria uma iluminação suave, auxiliando nos padrões naturais de sono.
    • O acabamento antimicrobiano suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
    • Acessível pelo lado do quarto
    • Materiais de superfície lisa na moldura da porta e nas lentes facilitam a limpeza e a manutenção.
    • A dupla vedação minimiza a contaminação.
    • Baixa taxa de crescimento do solo (UGR) atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
      • Housing
        • .040″ formed aluminum.
      • Door Frame
        • Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly. Fully enclosed spring-loaded cam latches.
      • Shielding
        • Clear acrylic underlay, .060″ thick.
      • Finish
        • Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • NEMA Type “G” 15/16″ or 1″, “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations. Factory-installed earthquake clips provided. Flange installation available, shipped separately.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacmr-contour-multi-funtion-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto