Publicar produtos
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount

    CW Contour Wall Mount

    Traduzido por Google,

    Características

    • A forma arquitetônica contornada integra-se perfeitamente aos interiores modernos.
    • O design discreto atende aos padrões de conformidade da ADA.
    • Iluminação direta e indireta com opções de fechamento superior ou inferior disponíveis.
    • Parafusos invioláveis ​​são fornecidos para áreas propensas a vandalismo.
    • Os acessórios da placa de parede do controlador de baixa tensão proporcionam fácil acesso para os profissionais de saúde.
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacw-contour-wall-mount
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede