Publicar produtos
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame
FRM Recessed Architectural Frame

    FRM Recessed Architectural Frame

    Traduzido por Google,

    Características

    • Desenvolvido para locais de trabalho, centros de aprendizagem e complexos de saúde.
    • O formato quadrado e o design rebaixado complementam a série contínua MX2.
    • A opção de centralização do material do teto cria uma continuidade arquitetônica elegante.
    • A opção de proteção gráfica em forma de nuvem simula a luz natural do dia, criando uma atmosfera relaxante.
    • As lentes difusas proporcionam maior conforto visual.
    • Totalmente acessível pelo lado interno, com painel central articulado que simplifica a manutenção.
    • Disponível nos tamanhos 2x2 e 2x4.
    • Classificação IC para contato direto com isolamento.
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Baixa taxa de crescimento do solo atende aos requisitos LEED e WELL.
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
      Especificação
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Shielding

        Diffuse acrylic lens

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafrm-recessed-architectural-frame
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de produtosTroffers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioVidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures