Publicar produtos
GA Narrow Aisle Lighter

GA Narrow Aisle Lighter

Traduzido por Google,

Características

  • Luminária de corredor de alto desempenho em estilo clássico de faixa.
  • Um sistema óptico inovador proporciona iluminação uniforme do chão ao teto.
  • Opções de cabeamento de conexão rápida para montagem em fileira contínua
  • A opção HE oferece eficácias superiores de até 186 lm/W.
  • As opções de montagem incluem haste, corrente ou superfície.
  • O alinhador opcional de fileiras internas estendidas garante fileiras retas com um único ponto de fixação em cada interseção.
  • Instalação rápida e fácil
  • Disponível nos comprimentos de 4 e 8 pés.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA


    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Stem, chain, or surface with extended fixture to fixture row aligner.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaga-narrow-aisle-lighter
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosHighbays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures