Publicar produtos
LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • O design elegante incorpora linhas limpas, um estilo fino e lentes acrílicas foscas difusas.
  • Fonte de iluminação direta e atraente para uso em escritórios, corredores, salas de conferência ou áreas comuns.
  • A lente com sistema de elevação e deslocamento permite fácil acesso aos componentes internos.
  • Para uso como luminária independente ou em fileiras contínuas.
  • Tetos de grelha ou de placa rígida
  • Iluminação perfeita e de alto desempenho
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Compatível com DLC
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      22-gauge die-formed, C.R.S.

      Shielding

      Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. 9/16″ narrow-face grid and drywall flange types available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • UL 924 available
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalrx5-widelinear-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosLinear and Continuous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures