Publicar produtos
MX2 2″ CONTINUOUS – SUSPENDED
MX2 2″ CONTINUOUS – SUSPENDED

    MX2 2″ CONTINUOUS – SUSPENDED

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Crie espaços elegantes com uma fileira contínua e contínua de iluminação
    • Lentes planas, brilhantes, curvas e regredidas oferecem aos designers uma variedade de visuais
    • Especifique em incrementos de uma polegada para criar um ajuste perfeito
    • O hardware de montagem móvel desliza facilmente ao longo do comprimento do dispositivo, fornecendo pontos de montagem variáveis ​​para fileiras contínuas
    • Alto desempenho de até 125 lm/W
    • A extrusão linear contém trilhos de luz de encaixe para facilitar a instalação e a manutenção
    • O sistema de alinhamento de linhas instalado de fábrica cria linhas retas com facilidade
    • O versátil sistema MX2 inclui montagem embutida, de superfície, suspensa e na parede
    • Configurações de canto totalmente iluminadas disponíveis
    • Projete espaços rapidamente com o Linear Product Builder
    • Seis opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer espaço
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão
    • Entregue edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
    • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
    • Compre em conformidade com a Lei Americana
    • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
    • Disponível com soluções circadianas de luz branca LED de última geração BIOS ®
    • Feito aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast end plates.

      Shielding

      Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid and hardpan ceiling applications provided.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamx2-continuous-suspended
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosLinear and Continuous
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures