Publicar produtos
NW NARROW WRAP

NW NARROW WRAP

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponível para entrega rápida.
  • Proporciona distribuição uniforme de luz para baixo e iluminação lateral sutil.
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • O Wireway é acessível sem o uso de ferramentas.
  • Alto desempenho, até 143 lm/W
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanw-narrowwrap
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosWraps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures