Publicar produtos
PX WASH PERIMETER WALL - WASH

PX WASH PERIMETER WALL - WASH

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Ilumine as paredes de forma sutil, proporcionando ao mesmo tempo uma iluminação ambiente com baixo brilho.
  • O design elegante e linear incorpora linhas limpas, um estilo esguio e uma fileira contínua de luz.
  • Permite conexões de 90° em instalações de cantos internos e externos.
  • Instalação rápida e fácil com suporte de parede que oferece vários locais pré-perfurados para parafusos e um sistema de fixação rápida para a luminária.
  • Soluções para tetos modulares e de gesso cartonado.
  • As extensões ajustáveis ​​permitem um encaixe perfeito com paredes adjacentes e a criação de cantos.
  • Lentes acrílicas difusas protegem os LEDs da visão.
  • Projete espaços rapidamente com o Construtor de Produtos Lineares.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptativa e individualizada usando luz branca ajustável.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Shielding

    Extruded diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapx-washperimeter-wallwash
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosLinear and Continuous
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures