Publicar produtos
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Proporciona uma iluminação ambiente suave e uniforme.
    • O perfil da lente, seja plano, convexo ou côncavo, agrega interesse visual a uma variedade de aplicações.
    • O conjunto de anel e lente ajustáveis ​​proporciona uma aparência elegante.
    • A flange interna impede a entrada de luz.
    • O sistema de montagem de lentes por elevação e rotação facilita a manutenção.
    • Instalação de drywall ou sistema de grelha
    • Disponível nos diâmetros de 2, 3 e 4 pés.
    • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
    • Combine vários tipos de montagem para criar um espaço único e moderno.
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Crie edifícios inteligentes escaláveis ​​e orientados a dados com luminárias e controles habilitados para PoE.
    • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      20-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal on reflective surfaces. Textured matte white powder after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      For installation in NEMA Type “G”, “SS”, or “F” ceiling systems. Earthquake clips are standard. Fixture must be installed prior to ceiling system installation.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarnd-roundarchitectural-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures