Publicar produtos
RW Recessed Wall Wash

RW Recessed Wall Wash

Traduzido por Google,

Características

  • Ideal para destacar mercadorias, obras de arte e sinalização.
  • Acesso total pelo lado do quarto sem a necessidade de ferramentas.
  • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
  • A lente acrílica difusa melhora a uniformidade e minimiza o brilho.
  • Classificado para contato direto com isolamento.
  • Refletor disponível em alumínio semiespecular ou com pintura eletrostática branca.
  • Disponível em comprimentos de 2' e 4'.
  • Fabricado aqui mesmo® nos EUA
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Precision die-formed 20-gauge C.R.S.

    Shielding

    Diffuse acrylic.

    Reflector

    Semi-specular aluminum.

    Finish

    Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard (T-bars tobe mounted 10″ x 2′ or 10″ x 4′ on center). For flange installations use the Drywall Kit (DFK).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • IC-rated for direct contact with insulation.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarw-recessed-wall-wash
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures