Publicar produtos
V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

Traduzido por Google,

Características

  • Ideal para escolas, instalações de saúde comportamental, instituições correcionais e outras áreas propensas a vandalismo
  • Design anti-ligadura com fechos invioláveis
  • Aceito pelo Escritório de Saúde Mental do Estado de Nova York para uso em instalações para pacientes internados
  • O acabamento fundido com classificação IP65 inclui lente nivelada fácil de limpar
  • Ângulos de feixe que variam de 25° estreito a 55° largo para desempenho personalizado
  • As opções de acabamento fundido incluem lentes niveladas ou regredidas
  • O design contemporâneo oferece iluminação sem reflexos para uma aparência suave no teto
  • Ajuste facilmente os braços de montagem abaixo do teto para se adaptar a uma variedade de espessuras de teto
  • Ampla gama de opções de lúmens para iluminação geral
  • Baixo UGR atende aos requisitos LEED e WELL
  • Entregue edifícios inteligentes escaláveis e orientados por dados com acessórios e controles habilitados para PoE
  • Apoie o design centrado no ser humano com iluminação adaptável e individualizada usando luz branca ajustável
  • Imita o brilho confortável e acolhedor das lâmpadas incandescentes com a tecnologia de escurecimento suave
  • Compre em conformidade com a Lei Americana
  • Soluções de controle sem fio disponíveis em luminárias
  • Feito aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/8″ max. TC option required for ceiling thicknesses greater than 1-1/4″.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with 1/8″ micro-prismatic, polycarbonate lens with 1/8″ clear polycarbonate underlay. Trim is secured with four stainless steel, tamper-resistant screws.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

    Mounting

    Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L38 and higher lumen packages.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
    • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
    • IP65 rated trim when specified with IP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
    • ISO 5, Class 100 rated.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
    • RoHS compliant.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicav6dr-6-vandal-resistant-downlight-round
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBlack glass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures