Publicar produtos
SRK Strip Retrofit Kit
SRK Strip Retrofit Kit

    SRK Strip Retrofit Kit

    Traduzido por Google,

    Características

    • Atualize rapidamente as suas lâmpadas fluorescentes existentes para LED ou TLED de baixo consumo de energia.
    • Instalação simples sem necessidade de ferramentas.
    • Serve em qualquer alojamento de tira existente com largura entre 3" e 5-1/4".
    • Construção robusta em aço carbono.
    • Alto desempenho, até 153 lm/W
    • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      Provided by others, must be 3"- 5-1/4" wide.

      Wireway Cover

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Toolless mounting brackets attach to existing strip channels from 3" to 5-1/4" wide.

      Listings

      • cCSAus classified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasrk-strip-retrofit-kit
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de produtosRetrofit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures