Publicar produtos
VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

Traduzido por Google,

Características

  • A porta com lente transparente cria uma barreira entre o ambiente e o difusor, desencorajando vandalismo e minimizando a contaminação.
  • Ideal para ambientes potencialmente agressivos, como instalações recreativas, escolas, centros de tratamento comportamental supervisionado ou outras áreas propensas a vandalismo.
  • O difusor de acrílico com nervuras protege os LEDs da visão direta.
  • Opções de vedação dupla ou tripla disponíveis
  • A dobradiça de aço com ranhura em T permite a abertura e o fechamento reversíveis, garantindo uma retenção segura quando a porta é aberta.
  • O acabamento antimicrobiano opcional suprime a proliferação de microrganismos perigosos, mofo e o crescimento bacteriano.
  • Placa de acesso rápido para fiação na parte traseira da caixa da luminária para facilitar a conexão da fonte de alimentação.
  • Disponível nos tamanhos 2x2 e 2x4.
  • Todas as peças são pintadas após a fabricação para facilitar a instalação, aumentar a eficiência e inibir a corrosão.
  • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Door Frame & Lens

    Transparent acrylic lens with .236 ″ thick polycarbonate underlay, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners secured with six tamper-resistant, tri-groove screws.

    Reflector

    Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavdil-vandal-resistant-direct-indirect-lensed
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de produtosVandal Resistant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures