Publicar produtos
VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

Traduzido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Carcaça robusta e durável com classificação IP66.
  • Proporciona níveis de iluminação de segurança e reduz o brilho.
  • Instalação rápida e fácil com a caixa articulada de duas peças.
  • Ilumina eficazmente qualquer garagem, cobertura, superfície externa ou aplicação de montagem pendente.
  • Obtenha controle em vários níveis com sensores de movimento e de luz diurna opcionais.
  • A proteção de arame opcional oferece proteção adicional.
  • Controle preciso da luz com três distribuições.
  • Sete opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer ambiente externo.
  • Aprovado pela IDA Dark-Sky para minimizar o brilho, reduzir a entrada de luz e ajudar a proteger o céu noturno.
  • Em conformidade com a Lei de Compras Americanas (Buy American Act).
  • Soluções de controle sem fio integradas disponíveis
  • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
Especificação
  • Housing

    Two-piece hinged die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heat sink and LED module provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L30), -30ºC to 40ºC (L65, L100).

    Optical System

    Precision, injection- molded, refractive optics available in standard IES distributions. Clear tempered glass lens.

    LED Module

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    Class 1 constant-current driver, 0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >60,000 hours per IES TM-21. Conduit/ power entry must be sealed to prevent moisture or water intrusion.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface or pendant mount. Maximum weight: 25 lbs.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations. Suitable for dry or damp locations when specified with PM mounting configuration.
    • IP66 rated.
    • Meets the American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Luminaire Vibration (ANSI C136.31-2001), CT direct surface mounting configuration only.
    • IDA Dark-Sky approved.
    • RoHS compliant.
    • BUG classified per IES TM-15-11.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavg1-voltairearchitectural-surfacegaragelight
  • Familia de productoOutdoor Luminaires
  • Grupo de produtosGarage and Canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures