Publicar produtos
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    Traduzido por Google,

    Características

    • Fornece iluminação de segurança e de destaque para passarelas, entradas, perímetros e fachadas.
    • Projetado para uso em aplicações de iluminação ascendente e descendente.
    • Combina perfeitamente com uma variedade de estilos arquitetônicos.
    • Projetado propositalmente para permitir o escoamento de sujeira e água, mantendo uma aparência sempre limpa.
    • Bateria, fotocélula e parafusos invioláveis ​​opcionais
    • As óticas de precisão oferecem múltiplas opções de distribuição.
    • Aprovado pela IDA Dark-Sky para minimizar o brilho, reduzir a entrada de luz e ajudar a proteger o céu noturno.
    • Sete opções de acabamento padrão e uma ampla seleção de cores personalizadas complementam os elementos arquitetônicos de qualquer ambiente externo.
    • Alto desempenho, até 125 lm/W
    • Em conformidade com a Lei "Construa a América", "Compre Produtos Americanos" e "Compre Produtos Americanos".
    • Fabricado aqui mesmo ® nos EUA
    Especificação
    • Housing

      • Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      • Integral die- cast aluminum heatsink and LED source provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L10, L17), -30ºC to 45ºC (L20).

      Optical System

      • General output provides full cutoff.

      LED Source

      • ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT; 70 or 80 CRI LEDs. L20: circuit board design. L10 & L17: Chip on board.

      LED Driver

      • 0-10V dimming.

      Electrical

      • 120-277 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. Quick- disconnect wiring provided. Calculated L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      • Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      • Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (6.5 Lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with PC option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavwmh-voltaire-mini-architectural-wall-pack-horizontal
    • Familia de productoOutdoor Luminaires
    • Grupo de produtosWall Packs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures