Publicar produtos
Holby Low-Lead Thermostatic Blending Valve

Holby Low-Lead Thermostatic Blending Valve

Traduzido por Google,

A VÁLVULA DE TEMPERAMENTO HOLBY é uma válvula reguladora de temperatura, projetada para ser usada como um regulador mestre, de zona, de dispositivo ou de aparelho individual para controlar a temperatura predeterminada da água quente. A água fornecida por equipamentos geradores de água quente, como caldeiras, trocadores de calor, serpentinas submersas ou qualquer outra fonte, frequentemente está muito quente ou escaldante. Essa condição pode ser corrigida pela instalação de uma VÁLVULA DE TEMPERAMENTO HOLBY.

A VÁLVULA DE TEMPERAMENTO HOLBY também é usada na regulação de temperaturas de motores, sistemas de aquecimento, compressores, torres de resfriamento, máquinas de processamento e muitas outras aplicações. A VÁLVULA DE TEMPERAMENTO HOLBY NÃO É UMA VÁLVULA ANTI-ESCALDAGEM.

Especificação
  • The HOLBY TEMPERING VALVE is rugged, constructed entirely of bronze and copper and hydrostatically tested to a pressure of 300 psig. It has the following features: 

    1. A long mixing chamber with vanes at an angle to the longitudinal axis of the valve which provides thorough mixing of the hot and cold water. 

    2. The thermostatic element is placed inside the body of the valve where the hot and cold water mix. It is immediately sensitive to any change in water temperature and makes proper corrections by opening or closing the hot and cold water inlets in the valve. 

    3. A long thermostatic element provides fifteen to twenty times the number of corrugations found in the usual short thermostat. Thus, the total expansion is divided over these numerous corrugations, so that the flexing of each is reduced to mere thousandths of an inch resulting in long life of the instrument. 

    4. The action of the thermostatic element moves a piston over the hot and cold water openings, opening the cold as it reduces the opening of the hot, thus uniformly blending the hot and cold water, producing an even temperature of the delivered water without any change in volume. This action eliminates the building up of temperature in circulating systems at times when little or no hot water is being used. 

    5. Large hot and cold water passages result in very low pressure drop through the valve. 

    6. Complies with ASSE Standard #1017-2009.

    HTV050

    HTV075

    HTV100

    HTV125

    HTV150

    HTV200

    HTV250

    HTV300

    HTV400

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaholby-low-lead-thermostatic-blending-valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosTempering Mixing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Mixing Valves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States