Publicar produtos
Genese Storage - MyCabinet®
Holmris

Genese Storage - MyCabinet®

Traduzido por Google,
Armazenamento extraível. Disponível na largura 40 cm, profundidade 90 cm e em 2 alturas 83,2 cm e 113,5 cm. Custo extra para prateleira interna colorida. Todos os armários estão disponíveis com fechaduras e com combinações de fechaduras individuais. Gabinete: Branco e preto Painel superior, inferior e de borda: Black soft touch, decoração em preto e branco, maple, zebrano, carvalho pigmentado branco, teca e folheado frake crepuscular. Alças e pés em alumínio. Acessórios: Flex-bar para montagem de acessórios em MyCabinet, bandeja A4, bandeja organizadora, caixa de canetas, porta e fechadura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7302_R
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosCabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-06
  • Número de edição2
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44