Publicar produtos
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
SwingSmart™DC - Swing Gate Operator
    HySecurity

    SwingSmart™DC - Swing Gate Operator

    Traduzido por Google,

    SwingSmart™ DC | Operador de portão giratório

    Operador de portão giratório confiável com bateria reserva

    Operador de portão basculante com suporte para instalação comercial e residencial. Possui detecção adaptável de obstrução e grampo cônico limitador de torque para um serviço seguro e confiável. Excelente para aplicações solares.

    Características:

    Limite de peso e comprimento: Mova a folha do portão até 1.300 libras.

    SmartSync™: sincroniza portões duplos automaticamente e com facilidade.

    UPS: mantém os portões em movimento após queda de energia por até 300 ciclos com baterias padrão e 1.200 ciclos com baterias estendidas.

    Programável: programável em campo para atender aos requisitos específicos do local.

    Durável: o grampo cônico patenteado oferece proteção ajustável contra ventos fortes e batidas de portões.

    Bateria: O sistema de carregamento inteligente CC monitora as condições da bateria para maximizar sua vida útil.

    Solução de problemas: solução fácil de problemas do sistema com log de eventos integrado.

    Ajustável: Velocidades de abertura e fechamento independentes e ajustáveis em campo.

    Fabricado nos EUA: projetado, testado e construído nos EUA com materiais de origem global.

    Especificação
    • Features:

      Weight and length limit: Move gate leaf up to 1,300 lbs. 

      SmartSync™: Synchronizes dual gates automatically, with ease.

      UPS: Keeps gates moving after power loss up to 300 cycles with standard batteries and 1,200 cycles with extended batteries.

      Programmable: Field programmable to specific site requirements. 

      Durable: Patented Taper Clamp provides adjustable protection from high winds and gate strikes. 

      Battery: DC Intelligent charging system monitors battery condition to maximize battery life.

      Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

      Adjustable: Independent, field-adjustable open and close speeds. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Swing Gate

      • Swing gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Solar Swing gate automation
      • Solar Automated swing gates
      • Solar Driveway swing gates
      • Solar Ornamental swing gates
      • Solar Residential swing gates
      • Solar Commercial swing gate operators
      • Battery backup Swing gate automation
      • Battery backup Automated swing gates
      • Battery backup Driveway swing gates
      • Battery backup Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Battery backup Commercial swing gate operators

        General Keywords:

        • hysecurity gate openers
        • hysecurity garage door openers
        • Smart garage door openers
        • Automatic gate operators
        • Residential garage door openers
        • Commercial garage door openers
        • Industrial gate operators
        • Smart home access control
        • hysecurity access solutions

        Product-Specific Keywords:

        • hysecurity garage door opener
        • hysecurity swing gate opener
        • hysecurity slide gate operator
        • hysecurity overhead door opener
        • hysecurity belt drive opener
        • hysecurity chain drive opener
        • hysecurity wall mount opener
        • hysecurity battery backup opener
        • hysecurity keyless entry system
        • hysecurity wireless control panel

        Feature-Based Keywords:

        • Smart garage door automation
        • Smartphone-controlled garage doors
        • WiFi-enabled garage door opener
        • Battery backup gate operator
        • Heavy-duty commercial gate opener
        • Quiet garage door openers
        • Solar-powered gate operators
        • Remote access garage doors
        • Automatic gate safety sensors
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaswingsmart-dc
      • Familia de productoCommercial Security Gates Operator
      • Grupo de produtosSecurity Swing Gate
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
      • Classificação IFCElemento de abertura
      • Código ETIMEC001092
      • Nome ETIMSwing gate operator
      • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_00
      • Uniclass 2015 DescriçãoArticulated arm swing gate operators
      • Código CSI MasterFormat 201432 31 11
      • Título CSI MasterFormat 2014Gate Operators
      • Número OmniClass23-11 25 15 17
      • Título OmniclassSwinging Gates

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      United States