Publicar produtos
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT

    MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT

    Traduzido por Google,
    Conjunto misturador Melange de bancada para banheira independente.
    Especificação
    • Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA6120
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBath thermostatic water supply sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)914
    • Largura (mm)179
    • Profundidade (mm)339
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África