Publicar produtos
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Traduzido por Google,
    Tonic II - Misturadora externa monocomando para duche.
    Especificação
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA6337
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África