Publicar produtos
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    Traduzido por Google,
    CONECTAR AR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7012
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)560
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África