Publicar produtos
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    Traduzido por Google,
    CONECTAR AR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Especificação
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7020
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)345
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa