Publicar produtos
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia de bico alto de um furo Connect Air, corpo fino, cromado

    Especificação
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7023
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)345
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets