Publicar produtos
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 de 5 estrelas4.7(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ceratherm c100 misturador de chuveiro exposto offset e sistema de chuveiro quadrado
    Especificação
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7542
    • Familia de productoCERATHERM
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)1108
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniclassShower Cartridge Faucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África