Publicar produtos
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    Traduzido por Google,
    Joy Neo Diverter 3/4 quadrado embutido, kit 2 (como A3454), baseado em A2391NU ou A2393NU.
    Especificação
    • • Cylindrical handle without button. • Square metal escutcheon without logo. • Function part to be used based on existing kit 1 versions • Usable with kit 1 A2391NU• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7568
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)56
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África