Publicar produtos
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout
Solos Electronic Basin Mixer Square Spout

    Solos Electronic Basin Mixer Square Spout

    Traduzido por Google,
    SOLOS, Misturador de lavatório 20x221x301 mm, sem desperdício, Arejador oculto, tecnologia PVD
    Especificação
    • Solos Electronic Basin Mixer Square Spout, available in Brushed gold, Magnetic grey, Chrome, Glossy white, Silver storm and Silk Black finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7833
    • Familia de productoSolos
    • Grupo de produtosBASIN MIXER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)301
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)241
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets