Publicar produtos
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para lavatório slim no waste -
    Especificação
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC765
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBASIN MIXER
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets