Publicar produtos
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 de 5 estrelas4.7(23 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ceraline monocomando de vaso misturador com click waste. 5L / Mínimo
    Especificação
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD137
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • Data de publicação2021-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets