Publicar produtos
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    Traduzido por Google,
    Misturador de bacia Joy Neo 3 furos Dual Control, alças cruzadas, dreno pop-up de metal.
    Especificação
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon with pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD143
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África