Publicar produtos
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Traduzido por Google,
    Misturadora de bacia Joy Neo 3 furos Dual Control, pegas cruzadas, sem desperdício de pop-up.
    Especificação
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon without pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD145
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets