Publicar produtos
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Misturador Joy Neo Basin construído em Dual Control - 206mm, alças de alavanca, kit de espelhos quadrados 2.
    Especificação
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD154
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África