Publicar produtos
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Traduzido por Google,
    Misturadora Joy Neo Vessel Monocomando, válvula pop-up metálica.
    Especificação
    • • New BAROCCO high spout vessel body w/ pop-up hole with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD155
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África