Publicar produtos
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Traduzido por Google,
    Misturadora Joy Neo Duche exposto Dual Control, com sistema de duche, pegas cruzadas.
    Especificação
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD158
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)1108
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets