Publicar produtos
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório Joy Neo 1 furo bica alta Monocomando (UK), regular, sem desperdícios.
    Especificação
    • • New BAROCCO high spout regular body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" with 15mm compression connection in the box • Easy Fix with centering & sealing ring• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD174
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets