Publicar produtos
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START
GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    GUSTO SLIMSINK MIXER C ROUND SPOUT BLUE START

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para lava-loiças montada na jante com bica redonda fixa em C Blue Start
    Especificação
    • Single lever sink mixer rim- mounted with C round spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 20mm and aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Swivel range of the spout 360°, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD410
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)715
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets