Publicar produtos
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando 2 furos com bica redonda fixa em C
    Especificação
    • Single lever sink mixer 2 holes with C round spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 25mm with aerator regular M22x1, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 piece of PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD422
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)615
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets