Publicar produtos
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    Traduzido por Google,
    Misturadoras de lava-louça monocomando 2 furos com pulverizador manual rebatível 2 funções
    Especificação
    • Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down hand spray 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, Sink hose plastic G1/2-15mm with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (backflow preventer), Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD424
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)615
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets