Publicar produtos
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Traduzido por Google,
    Joy Neo Monocomando de chuveiro kit de encastrar 2 / A1300NU.
    Especificação
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7376A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD446
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)182
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets