Publicar produtos
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Traduzido por Google,
    Conca Freestanding Bath & Shower kit 2 e kit de duche. Disponível em diferentes acabamentos, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2) Brushed Gold e (A5) Magnetic Grey.
    Especificação
    • Conca Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD460
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)325
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)8.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets