Publicar produtos
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST

    GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST

    Traduzido por Google,
    Monocomando para lava-loiças de jante com spray de cozinha retráctil 1 função Blue Start
    Especificação
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 1 function Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 1 function with Aerator M24x1 with flow rate limiter 5lpm, Aerator standard in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD548
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)715
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)3.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia África