Publicar produtos
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
    Especificação
    • Alu+ - Exposed shower system 296 mm in rose finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD583
    • Familia de productoAlu+
    • Grupo de produtosAlu+
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)533000
    • Largura (mm)296000
    • Profundidade (mm)1113
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)6920
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África