Publicar produtos
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    Traduzido por Google,
    CERAFINE O NUOVO | Misturadora de lavatório 48x145 mm, projeção de bica 108 mm, 3,8 l/min (3 bar), com escoamento
    Especificação
    • CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection in chrome finish, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD908
    • Familia de productoCerafine O Nuovo
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África