Publicar produtos
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR Taça suspensa AquaBlade
    Especificação
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0054
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosTOILET BOWLS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)24.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets