Publicar produtos
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    Traduzido por Google,
    CONECTAR SS BANHO 170X70 BRANCO WF RH IW NH
    Especificação
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0202
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)21.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs