Publicar produtos
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED
CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    CONNECT AIR WALL HUNG BIDET. BOXED

    Traduzido por Google,
    CONECTAR AR WHG BID BRANCO HF BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR WHG BID WHITE HF BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0266
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBIDET
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)18.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África