Publicar produtos
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR VTY BSN 124 BRANCO DUPLO BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0273
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)1240
    • Profundidade (mm)460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)26.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África