Publicar produtos
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0296
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosWASHBASIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)380
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins