Publicar produtos
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal
Connect Air semi pedestal

    Connect Air semi pedestal

    Traduzido por Google,
    Semi pedestal Connect Air
    Especificação
    • Connect Air semi pedestal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0309
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosPEDESTALS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)280
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)6.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins